MC104-FB0
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Modular FRL units MC
Coalescing filters Series MC
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/trattamento/unita_frl_modulari/filtri_disoleatori_serie_mc/filtri_disoleatori_mc.prj},{NB=MC104-FB0 },{IDNR=},{TYPX=MC104-FB0},{MOD=MC104-FB0},{TYPV='MC104-FB0','MC104-FB4','MC104-FB5','MC104-FB8'},{A=143},{B=102},{C=41},{E=11},{F=126.5},{G=16.5},{H=4.5},{M=45},{N=45},{O=G1/8},{ON=37.897},{OK=34.939},{P=37},{Q=58},{T=35},{U=G1/4},{UN=13.157},{UK=11.445},{X=1},{T1=34.000},{T2=9.000},{T3=6.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Filtro disoleatore serie MC
Stückliste
MC104-FB0
IDNR
Identnummer
MOD
MC104-FB0
MC104-FB4
MC104-FB5
MC104-FB8
MC104-FB0
MC104-FB4
MC104-FB5
MC104-FB8
A
143
143
mm
B
102
102
mm
C
41
41
mm
E
11
11
mm
F
126.5
126.5
mm
G
16.5
16.5
mm
H
4.5
4.5
mm
M
45
45
mm
N
45
45
mm
O
G1/8
P
37
37
mm
Q
58
58
mm
T
35
35
mm
U
G1/4
G1/4