MC104-D00
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Modular FRL units MC
Pressure filter-regulators Series MC
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/trattamento/unita_frl_modulari/filtri_regolatori_mc/filtri_regolatori_serie_mc.prj},{NB=MC104-D00 },{A=190.5},{B=102},{C=52},{D=38},{E=11},{F=126.5},{G=27.5},{H=4.5},{I=28},{L1=30.000},{L2=1.500},{M=45},{N=45},{ON=37.897},{OK=34.939},{P=37},{Q=58},{R=3.0},{T=35},{UN=13.157},{UK=11.445},{T1=34.000},{T2=6.300},{T3=4.000},{IDNR=},{TYPX=MC104-D00},{MOD=MC104-D00},{X=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Filtri-regolatori Serie MC
Stückliste
MC104-D00
IDNR
Identnummer
MOD
MC104-D00
MC104-D00-2
MC104-D00-4
MC104-D00-7
MC104-D01
MC104-D01-2
MC104-D01-4
MC104-D01-7
MC104-D04
MC104-D04-2
MC104-D04-4
MC104-D04-7
MC104-D05
MC104-D05-2
MC104-D05-4
MC104-D05-7
MC104-D08
MC104-D08-2
MC104-D08-4
MC104-D08-7
MC104-D10
MC104-D10-2
MC104-D10-4
MC104-D10-7
MC104-D11
MC104-D11-2
MC104-D11-4
MC104-D11-7
MC104-D14
MC104-D14-2
MC104-D14-4
MC104-D14-7
MC104-D15
MC104-D15-2
MC104-D15-4
MC104-D15-7
MC104-D18
MC104-D18-2
MC104-D18-4
MC104-D18-7
MC104-D00
MC104-D00-2
MC104-D00-4
MC104-D00-7
MC104-D01
MC104-D01-2
MC104-D01-4
MC104-D01-7
MC104-D04
MC104-D04-2
MC104-D04-4
MC104-D04-7
MC104-D05
MC104-D05-2
MC104-D05-4
MC104-D05-7
MC104-D08
MC104-D08-2
MC104-D08-4
MC104-D08-7
MC104-D10
MC104-D10-2
MC104-D10-4
MC104-D10-7
MC104-D11
MC104-D11-2
MC104-D11-4
MC104-D11-7
MC104-D14
MC104-D14-2
MC104-D14-4
MC104-D14-7
MC104-D15
MC104-D15-2
MC104-D15-4
MC104-D15-7
MC104-D18
MC104-D18-2
MC104-D18-4
MC104-D18-7
A
190.5
190.5
mm
B
102
102
mm
C
52
52
mm
D
38
38
mm
E
11
11
mm
F
126.5
126.5
mm
G
27.5
27.5
mm
H
4.5
4.5
mm
I
28
28
mm
L
30x1.5
30x1.5
M
45
45
mm
N
45
45
mm
O
G1/8
P
37
37
mm
Q
58
58
mm
R
3.0
3.0
mm
S
0:6
0:6
T
35
35
mm
U
G1/4
G1/4
X
1
2
1
2
mm