1272223003
Aircomp
Valves
Pneumatic valves
line 127 size 22 mm 1-8 1-4 metal
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aircomp/valvole/valvole_pneumatiche/linea_127_taglia_2220mm_1-8_1-4_metallo/valvola_pneumatica_3-2_bistabile_linea_127.prj},{NB=1272223003},{CODE=1272223003},{REF=VPR 1/8 22 3 PN BS OO M},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=750},{R=BS},{O=OO},{P=0÷10},{PP=0,5÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1272223003},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_pneumatiche\\linea_127_taglia_22 mm_1-8_1-4_metallo\\valvola_pneumatica_3-2_bistabile_linea_127\\Valvola_pneumatica_3-2_bistabile-Linea_127.csv},{NNCUSTOM=VPR 1/8\"-1/4\" 22 3 PN BS OO M},{NTCUSTOM=Valvola pneumatica 3-2 bistabile},{LINACUSTOM=1272223003},{STEPFILE=127 VPR 3V 18 PN PN},{PNGFILE=127},{DWGFILE=1272123003},{PRJNAME=alvole\\valvole_pneumatiche\\linea_127_taglia_22 mm_1-8_1-4_metallo\\valvola_pneumatica_3-2_bistabile_linea_127}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VPR 1/8"-1/4" 22 3 PN BS OO M - 3-2 Pneumatic valve bistable
Bill of material
1272223003
CODE
Code
1272223003
1272223003
REF
Reference
VPR 1/8 22 3 PN BS OO M
VPR 1/8 22 3 PN BS OO M
F
Function
3-2
C
Connection
G1/8
G1/8
Pollici
Q
Flow rate
750
Nl/min
R
Return
BS
BS
O
Option
OO
P
Working pressure
0÷10
Bar
PP
Pilot operating pressure
0,5÷10
Bar
TA
Valve size
22
mm
M
Material
Metallo