目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GPHF6M5
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭(G牙)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gphf_series.prj},{NB=GPHF6M5},{TC=M5},{SC=},{TT=},{D=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
GPHF : 串聯肘節 - 串聯肘節
明細表
GPHF6M5
MODEL
型號
GPHF6M5
GPHF6M5
TC
连接螺纹
M5X0.8
G1/8
G1/4
G3/8
M5X0.8
G1/8
G1/4
G3/8
SC
颜色代码
灰色
黑色
灰色
黑色
TT
牙型代碼
G牙
G牙
D
接管口徑
6
6
RA
M5X0.8
M5X0.8
RB
M5X0.8
M5X0.8
P
12.5
12.5
mm
LA
3.5
3.5
mm
LB
6.0
6.0
mm
C
20.0
20.0
mm
K
16.5
16.5
mm
E
23.5
23.5
mm
H
8
8
mm