目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GPMF601
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭(G牙)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gpmf_series.prj},{NB=GPMF601},{TC=01},{SC=},{TT=},{D=6},{M=M14X1.0},{LA=12.5},{E=5.0},{GA=4},{G=17},{P=18.5},{M1=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
GPMF : 內牙穿板直通 - 內牙穿板直通
明細表
GPMF601
MODEL
型號
GPMF601
GPMF601
TC
连接螺纹
G1/8
G1/4
G3/8
G1/8
G1/4
G3/8
SC
颜色代码
灰色
黑色
灰色
黑色
TT
牙型代碼
G牙
G牙
D
接管口徑
6
6
R
1/8"
1/8"
M
M14X1.0
M14X1.0
L
8.0
8.0
mm
C
25.5
25.5
mm
K
18.5
18.5
mm
LA
12.5
12.5
mm
E
5.0
5.0
mm
GA
4
4
mm
G
17
17
mm
H
17
17
mm