目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
PYB6M5-S
AirTAC
氣動元件
輔助組件
不鏽鋼管接頭
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/stainless_steel_series/pyb_s_stainless_steel.prj},{NB=PYB6M5-S},{TC=M5},{SC=},{TT=},{D=6},{L5=16.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
PYB-S:不鏽鋼Y型螺紋三通 - 不鏽鋼Y型螺紋三通
明細表
PYB6M5-S
MODEL
型號
PYB6M5-S
PYB6M5-S
TC
连接螺纹
M5X0.8
1/8"
1/4"
3/8"
M5X0.8
1/8"
1/4"
3/8"
SC
颜色代码
灰色
黑色
灰色
黑色
TT
牙型代碼
PT牙
PT牙
D
接管口徑
6
6
R
M5X0.8
M5X0.8
P
12.5
12.5
mm
L
3.5
3.5
mm
C
40.5
40.5
mm
K
16.5
16.5
mm
J
3.2
3.2
mm
JA
15.5
15.5
mm
DC
12.0
12.0
mm
H
12
12
mm