目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
F-SE50TC
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SE系列ISO15552標準氣缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_tc.prj},{NB=F-SE50TC(SE)},{TYPE=SE Series},{BORE=50},{MT=TC Type},{A=175},{AA=107},{C=106},{CA=16},{E=75},{F=35},{G=95},{X1=63.5},{X2=31.5},{X3=21.1},{X4=10.0},{X5=37.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
TC - 中法蘭
明細表
F-SE50TC
MODEL
訂購碼
F-SE50TC
F-SE50TC
BORE
內徑
50
50
mm
MT
安裝方式
TC型號
A
175
175
mm
AA
107
107
mm
C
106
106
mm
CA
16
16
mm
E
75
75
mm
F
35
35
mm
G
95
95
mm