目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
MPE8X5(0)
AirTAC
氣動元件
執行組件
多固型氣缸、雙軸及三軸氣缸、其它氣缸
MPE系列螺紋型氣缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/mpe_series/mpe_series.prj},{NB=MPE8X5(0)},{TYPE=MPE},{BS=8},{ST=5},{RT=},{POS=0},{AB=12},{D=4},{E=M4X0.7},{EA=10},{F=7.0},{FA=3.0},{G=17},{GA=4},{M=M12X1.0},{MB=11},{N=10.0},{NA=6},{I=3.5},{K=0.8},{M1=12},{C=1.0},{PPATH=mpe_assembly/mpe_series.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
MPE - 螺纹型气缸
明細表
MPE8X5(0)
MODEL
型號
MPE8X5
MPE8X5
TYPE
型式
末端进气型螺纹气缸(单动押出型)
标准型螺纹气缸(单动押出型)
末端进气型螺纹气缸(单动押出型)
标准型螺纹气缸(单动押出型)
BS
缸徑
8
8
mm
ST
行程
5.000
10.000
15.000
5.000
10.000
15.000
mm
RT
活塞杆型式
外牙型
無牙型
外牙型
無牙型
POS
活塞杆位置
mm
Enter value for POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
34.5
34.5
mm
AB
12
12
mm
AC
22.5
22.5
mm
D
4
4
mm
E
M4X0.7
M4X0.7
EA
10
10
mm
F
7.0
7.0
mm
FA
3.0
3.0
mm
G
17
17
mm
GA
4
4
mm
M
M12X1.0
M12X1.0
MA
16.5
16.5
mm
MB
11
11
mm
N
10.0
10.0
mm
NA
6
6
mm
I
3.5
3.5
mm
K
0.8
0.8
mm