目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NPB7/8X1/2SCAT-0
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规氣缸
NPB系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/npb_series/npb_asmtab.prj},{NB=NPB7/8X1/2SCAT-0},{MODEL=NPB},{BS=7/8},{BS2=7/8},{STROKE=1/2},{MAGNET=S},{BC=CA},{MT=},{TT=T},{POS=0.0},{A1=4.34},{A2=3.72},{A3=3.45},{AB=1.00},{AC1=2.72},{AC2=2.45},{AD=0.66},{AE=0.66},{AF=3.56},{AG=0.39},{B=0.95},{C=3/8},{D=1/4},{DA=0.50},{E=1/4-28UNF},{EA=0.50},{F=7/16},{FA=0.16},{G=15/16},{G2=15/16},{GA=0.37},{H=0},{K=1/4},{KA=0.28},{M=5/8-18UNF},{MA=0.50},{MB1=0.62},{MC=0.09},{MD=0.624},{N=13/16},{N2=13/16},{P=NPT1/8},{PA=0.37},{PB=0.37},{AT=0.12},{PPATH=npb/assemblies/npb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
NPB系列 - 美规迷你氣缸
明細表
NPB7/8X1/2SCAT-0
CNSORDERNO
訂購碼
NPB7/8X1/2SCAT
NPB7/8X1/2SCAT
MODEL
型號
NPB:迷你气缸(標準複動型)
NPB:迷你气缸(標準複動型)
BS
內徑
7/8
7/8
Inch
STROKE
行程
1/2
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1/2
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MAGNET
磁環代號
附磁石
附磁石
BC
後蓋型式
CA:擺尾型
U:Flat-end type
R:軸向進氣型
CA:擺尾型
U:Flat-end type
R:軸向進氣型
MT
安裝方式
无安装附件
LB
SDB
无安装附件
LB
SDB
TT
牙型代碼
T:NPT
T:NPT
POS
氣缸杆位置
Inch
A
4.34
4.34
Inch
AB
1.00
1.00
Inch
AC
2.72
2.72
Inch
AD
0.66
0.66
Inch
AE
0.66
0.66
Inch
AF
3.56
3.56
Inch
AG
0.39
0.39
Inch
B
0.95
0.95
Inch
C
3/8
3/8
Inch
D
1/4
1/4
Inch
DA
0.50
0.50
Inch
E
1/4-28UNF
1/4-28UNF
Inch
EA
0.50
0.50
Inch
F
7/16
7/16
Inch
FA
0.16
0.16
Inch
G
15/16
15/16
Inch
GA
0.37
0.37
Inch
H
0
0
Inch
K
1/4
1/4
Inch
KA
0.28
0.28
Inch
M
5/8-18UNF
5/8-18UNF
Inch
MA
0.50
0.50
Inch
MB
0.62
0.62
Inch
MD
0.624
0.624
Inch
ME
-
-
Inch
N
13/16
13/16
Inch
P
NPT1/8
NPT1/8
Inch
PA
0.37
0.37
Inch
PB
0.37
0.37
Inch