目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
2KSAX03008A
AirTAC
氣動元件
控制元件
二通電磁閥
2kwa_2ksa_series
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2kwa_2ksa_series/2ksa030_050_series.prj},{NB=2KSAX03008A},{MODEL=2WA030-08},{MODEL1=2WA},{CONDITION=X},{PORT=08},{VOLTAGE=A},{TYPE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{EPOOL=03008},{A1=70.0},{A2=40.0},{AB=37.0},{B=25.0},{C1=77.5},{C2=74.0},{D=19.0},{E=49.0},{F=42.0},{G=10.0},{K=5.5},{KA=40.0},{P=PT1/4},{PA=9.5},{Q=M5},{QA1=13.5},{QA2=13.5},{PPATH=assemblies/2kwa030_050_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
2KSA030,2KSA050 - Fluid control valve(Direct-Acting and Normally Opened)
明細表
2KSAX03008A
CNSTYPECODE
訂購嗎
2KSAX03008A
2KSAX03008A
CONDITION
壓力條件
Extra high pressure
High pressure
Standard
Larger volume
Extra high pressure
High pressure
Standard
Larger volume
PORT
接管口徑
08
08
VOLTAGE
Voltage
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
V
TYPE
接電方式
Terminal
Grommet
Terminal
Grommet
V
THREAD
牙型代碼
PT
NPT
G
PT
NPT
G
A
70.0
70.0
mm
AB
37.0
37.0
mm
B
25.0
25.0
mm
C
77.5
77.5
mm
D
19.0
19.0
mm
E
49.0
49.0
mm
F
42.0
42.0
mm
G
10.0
mm
K
5.5
mm
KA
40.0
40.0
mm
P
PT1/4
PT1/4
PA
9.5
9.5
mm
Q
M5
QA
13.5
13.5
mm