目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
KTWBE4040-L
AKD
手动平台
燕尾槽螺杆型平台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{akd/manual_stages/doverail_groove_screw/lwbe_asmtab.prj},{NB=KTWBE4040-L},{SS=40x40},{MD=XZ-Axial direction},{LM=L},{ST=±5},{LC=9.8},{WE=0.08},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=4040},{ZZ1=25},{HR=NO},{PPATH=lwb_series/assem/lwbe_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
KTWBE Series - XZ轴标准型/燕尾槽/涡轮螺杆型
明细表
KTWBE4040-L
MODEL
型号
KTWBE4040-L
KTWBE4040-L
SS
台面尺寸
40x40
40x40
mm
MD
移动方向
XZ轴两个方向
LM
锁紧方式
L:左侧螺丝锁紧 ✔
L:左侧螺丝锁紧
L:左侧螺丝锁紧
R:右侧螺丝锁紧
R:右侧螺丝锁紧
ST
行程
±5
±5
mm
LC
负载
9.8
9.8
N
WE
重量
0.08
0.08
kg