STMU0F1040
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Mixworx
Mixworx (mixer)
AVSTM Slit Mixer
JIS
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{asahi/mixworx/mixworx_mixer/avstm_slit_mixer/jis/avstm_body_flange.prj},{NB=STMU0F1040},{CNSORDERNO=STMU0F1040},{NDMM=40},{NDINCH=1*1/2},{D=140},{C=105},{SN=4.0},{SH=19.0},{ST=16},{L=110},{OPIS=JIS/ANSI},{D1=60.5},{SD1=48.700},{SD=41.000},{SL=48.000},{PCS=4.000},{ANGLE=0.000},{RH=30.000},{RL=22.300},{RW=10.000},{RH2=0.000},{RL2=0.000},{RW2=0.000},{SIZE=40.000},{TAP=1/37}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
AVSTM Body Flange
Bill of material
STMU0F1040
CNSORDERNO
Order number
STMU0F1040
STMU0F1040
NDMM
Nominal diameter
40
40
mm
NDINCH
Nominal diameter
1*1/2
1*1/2
Inch
D
140
140
mm
C
105
105
mm
SN
n
4.0
4.0
mm
SH
h
19.0
19.0
mm
ST
t
16
16
mm
L
110
110
mm