STMUEF1032
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Mixworx
Mixworx (mixer)
AVSTM Slit Mixer
JIS
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{asahi/mixworx/mixworx_mixer/avstm_slit_mixer/jis/avstm_flange_asmtab.prj},{NB=STMUEF1032},{CNSORDERNO=STMUEF1032},{NDMM=32},{NDINCH=1*1/4},{D=135},{C=100},{SN=4.0},{SH=19.0},{ST=16},{L=204},{OPIS=JIS/ANSI},{PPATH=../../../../av_valve/jis/avstm_parts/avstm_flange_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
AVSTM Flange (True Union)
Bill of material
STMUEF1032
CNSORDERNO
Order number
STMUEF1032
STMUEF1032
NDMM
Nominal diameter
32
32
mm
NDINCH
Nominal diameter
1*1/4
1*1/4
Inch
D
135
135
mm
C
100
100
mm
SN
n
4.0
4.0
mm
SH
h
19.0
19.0
mm
ST
t
16
16
mm
L
204
204
mm