BK7.0027.040008
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk7_0027.prj},{NB=BK7.0027.040008},{SHA256=gLnEQJXEUnu1bIZLT1Iu2MVDDYqmqdsYLir/ll0i2s4=},{INAME=bk7_0027_040008},{NAME=bk7_0027_040008},{ID=bk7_0027_040008},{ARTNR=BK7.0027.040008},{DESC=Sterngriffe mit umspritzter Mutter},{D=40},{H=24},{D1=M 8},{KLEIND=18.0},{KLEINM=13.0},{KLEINC=11.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0027 - Sterngriffe mit umspritzter Mutter
Bill of material
BK7.0027.040008
ARTNR
Artikelnummer
BK7.0027.040008
BK7.0027.040008
DESC
Beschreibung
Sterngriffe mit umspritzter Mutter
D
Durchmesser (D)
40
40
mm
H
Gesamthöhe (H)
24
24
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
18.0
18.0
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
13.0
13.0
mm
KLEINC
Höhe (c)
11.0
11.0
mm