110RCM150-12
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM150-12
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{belfuse/power_solutions/110rcm150_12/110rcm150_12.prj},{NB=110RCM150-12},{PN=110RCM150-12},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 43.2-154VDC},{POWER=150},{VIN=43.2-154},{OV=12},{OC=12,5},{OT=-40 to 70},{SHA256=1jF4hwk6q3XEVVI5ouEEc3xryDU5kE8ds23wBaRgByA=},{INAME=00014__xxxrcm1502dxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm150_12 - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM150-12
PN
Part Number
110RCM150-12
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 43.2-154VDC
POWER
Power
150
W
VIN
Voltage Input
43.2-154
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
12,5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C