110RCM500-24
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM500-24
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{belfuse/power_solutions/110rcm500_24/110rcm500_24.prj},{NB=110RCM500-24},{PN=110RCM500-24},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 500W, Output 24VDC, 21A, Input 66-154VDC},{POWER=500},{VIN=66-154},{OV=24},{OC=21},{OT=-40 to 70},{SHA256=IEVOpGBOGVG6Y0PTqhOr/sLz4nJr95usEcbCjDe+It4=},{INAME=00064__xxxrcm5002dxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm500_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM500-24
PN
Part Number
110RCM500-24
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 500W, Output 24VDC, 21A, Input 66-154VDC
POWER
Power
500
W
VIN
Voltage Input
66-154
VDC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
21
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C