FRF30-00
Bel Fuse
Power Solutions
FRF30-00
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{belfuse/power_solutions/frf30_00/frf30_00.prj},{NB=FRF30-00},{PN=FRF30-00},{DESC=EMC-Filter, 14-160V Input, 2.5A Output},{VI=14-160},{OC=2,5},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 15.2},{CT=Convection Cooling},{NO=1},{DEFAULTSORTATTR=123}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
frf30_00
Bill of material
FRF30-00
PN
Part Number
FRF30-00
DESC
Description
EMC-Filter, 14-160V Input, 2.5A Output
VI
Voltage Input
14-160
VAC
OC
Output Current
2,5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 15.2
mm
CT
Cooling Type
Convection Cooling
NO
Number of Outputs
1