SFAPI-270K-UL
Bel Fuse
Signal Transformer
SFAPI-270K-UL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{belfuse/signal_transformer/sfapi_270k_ul/sfapi_270k_ul.prj},{NB=SFAPI-270K-UL},{PN=SFAPI-270K-UL},{DESC=Fixed Axial Power Inductor 27µH 1.28A 58 mOHM TH},{DCRM=0,058},{SATURATION=1,280},{INDUCTANCE=27},{MAXHEIGHT=16,5},{DIMMAX=16.5*6.6},{SHIELDING=No},{DEFAULTSORTATTR=68}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-270K-UL
Bill of material
SFAPI-270K-UL
PN
Part Number
SFAPI-270K-UL
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 27µH 1.28A 58 mOHM TH
DCRM
DCR Max.
0,058
Ω
SATURATION
Saturation
1,280
A
INDUCTANCE
Inductance
27
µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5
mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6
mm
SHIELDING
Shielding
No