C20640400-618
IMI Bimba Products
Fittings
Inch
Composite Push to Connect ISO 14743
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{bimba/fittings/inch/pneufit/c2064.prj},{NB=C20640400-618},{CNSORDERNO=C20640400-618},{OD=1/4\"},{INFO=PDF Catalog},{VERS=3},{X1=41.000},{X2=4.500},{X3=7.250},{X4=10.960},{X44=10.613},{X5=12.000},{X6=12.000},{T1=25.000},{T2=2.000},{T3=9.500},{T4=12.000},{T5=12.000},{T6=6.350},{T7=0.300},{E1=62.500},{E2=1.900},{E3=1.200},{E4=1.200},{E5=2.000},{E6=7.700},{E7=21.500},{R1=0.200},{R2=0.300},{A1=10.000},{A2=45.000},{Y1=12.600},{Y2=7.950},{Y3=10.000},{Y4=12.600},{Y5=12.600},{Y6=13.000},{Y7=10.000},{U1=6.550},{U2=4.200},{U3=16.800},{M=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
C2064 - Stem side tee
Bill of material
C20640400-618
CNSORDERNO
Order number
C20640400-618
C20640400-618
OD
O/D Tube
1/4"
1/4"