C20840404
IMI Bimba Products
Fittings
Inch
Composite Push to Connect ISO 14743
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{bimba/fittings/inch/pneufit/c2084.prj},{NB=C20840404},{CNSORDERNO=C20840404},{OD=1/4\"},{INFO=PDF Catalog},{VERS=3},{X1=60.900},{X2=56.600},{X3=25.000},{X4=13.000},{X5=18.500},{X6=40.600},{R3=0.300},{A3=45.000},{T1=2.000},{T2=7.600},{T3=6.350},{T4=12.000},{T44=12.000},{T5=10.000},{R1=0.200},{R2=0.300},{A1=10.000},{A2=45.000},{E1=1.900},{E2=1.200},{E3=1.200},{E4=2.000},{E5=7.700},{Y1=12.600},{Y2=7.950},{Y3=10.000},{Y4=12.600},{Y5=12.600},{Y6=13.000},{Y7=10.000},{U1=6.550},{U2=4.200},{U3=17.900},{U4=36.500},{U5=2.970}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
C2084 - Stem Y
Bill of material
C20840404
CNSORDERNO
Order number
C20840404
C20840404
OD
O/D Tube
1/4"
1/4"