C20D30402-618
IMI Bimba Products
Fittings
Inch
Composite Push to Connect ISO 14743
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{bimba/fittings/inch/pneufit/c20d3.prj},{NB=C20D30402-618},{CNSORDERNO=C20D30402-618},{OD=1/4'' - 5/32''},{INFO=PDF Catalog},{VERS=1},{X=20.400},{E1=61.600},{E2=1.900},{E3=1.200},{E4=1.200},{E5=2.000},{E6=7.700},{Y1=12.600},{Y2=7.950},{Y3=10.000},{Y4=12.600},{Y5=12.600},{Y6=13.000},{Y7=10.000},{U1=6.550},{U2=3.200},{U3=16.800},{X1=36.000},{X2=11.650},{X3=7.000},{X4=4.500},{X5=13.000},{C1=1.700},{C2=1.150},{C3=0.850},{C4=2.000},{C5=8.000},{D1=9.850},{D2=5.600},{D3=8.000},{D4=10.000},{D5=10.100},{D6=10.500},{D7=8.100},{R1=0.100},{U4=4.300},{U5=14.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
C20D3 - Manifolds (Manifold Union)
Bill of material
C20D30402-618
CNSORDERNO
Order number
C20D30402-618
C20D30402-618
OD
Tube
1/4'' - 5/32''
1/4'' - 5/32''