C20GE0400-618
IMI Bimba Products
Fittings
Inch
Composite Push to Connect ISO 14743
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{bimba/fittings/inch/pneufit/c20ge.prj},{NB=C20GE0400-618},{CNSORDERNO=C20GE0400-618},{VERS=3},{X1=4.100},{X2=14.200},{X3=3.900},{X4=1.500},{X5=0.100},{X6=2.500},{X7=6.600},{X8=5.000},{G1=15.000},{G2=17.000},{G3=14.000},{G4=11.630},{G5=10.400},{G6=6.000},{G7=10.000},{G8=5.000},{G9=8.000},{R1=0.300},{R2=0.500},{R3=0.300},{R4=0.300},{R5=0.300},{R6=0.300},{R7=1.200},{R8=1.000},{R9=15.600},{C1=1.800},{C2=27.300},{C3=18.800},{C4=3.450},{C5=2.150},{C6=16.000},{C7=9.400},{C8=1.200},{C9=7.000},{C10=3.500},{C11=2.300},{C12=3.000},{C13=3.500},{E1=25.050},{E2=1.900},{E3=1.200},{E4=1.200},{E5=2.000},{E6=10.150},{Y=9.400},{Y1=12.600},{Y2=7.950},{Y3=12.000},{Y4=12.600},{Y5=12.600},{Y6=13.000},{Y9=10.600},{U1=6.550},{U2=5.000},{U3=16.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
C20GE - In line flow control
Bill of material
C20GE0400-618
CNSORDERNO
Order number
C20GE0400-618
C20GE0400-618
OD
O/D Tube
1/4"
1/4"