C24320218-618
IMI Bimba Products
Fittings
Inch
Composite Push to Connect ISO 14743
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{bimba/fittings/inch/pneufit/c2432.prj},{NB=C24320218-618},{CNSORDERNO=C24320218-618},{OD=5/32\"},{TH=1/8\" NPT},{INFO=PDF Catalog},{VERS=1},{SW1=14.000},{SW2=14.000},{X1=27.100},{X2=11.000},{X3=1.500},{X4=9.100},{X5=3.000},{X6=7.583},{R1=0.100},{R2=0.000},{D1=10.000},{D2=12.000},{Y1=9.850},{Y2=1.700},{Y3=5.600},{Y4=1.150},{Y5=7.200},{Y6=0.150},{Z1=9.500},{Z2=10.000},{Z3=2.000},{U1=4.300},{U2=3.000},{U3=14.800},{U4=9.500},{E1=19.050},{E2=4.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
C2432 - Female bulkhead
Bill of material
C24320218-618
CNSORDERNO
Order number
C24320218-618
C24320218-618
OD
O/D Tube
5/32"
5/32"
TH
Thread
1/8" NPT
1/8" NPT