C2VA00210-618
IMI Bimba Products
Fittings
Inch
Composite Push to Connect ISO 14743
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{bimba/fittings/inch/pneufit/c2va0.prj},{NB=C2VA00210-618},{CNSORDERNO=C2VA00210-618},{VERS=1},{SHOW=1},{X=10.260},{E1=20.350},{E2=1.700},{E3=0.950},{E4=1.200},{E5=2.000},{E6=6.500},{Y1=9.850},{Y2=5.600},{Y3=9.400},{Y4=10.000},{Y5=10.100},{Y6=10.500},{Y7=6.720},{R1=0.100},{R2=0.000},{A1=45.000},{A2=45.000},{U1=4.300},{U2=1.500},{U3=14.900},{H1=9.000},{H2=1.400},{H3=1.000},{H4=0.000},{AA=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{X1=5.100},{X2=9.000},{X3=0.500},{X4=10.000},{X5=9.600},{K1=6.700},{K2=7.100},{K3=0.100},{K4=0.300},{K5=0.250},{K6=6.600},{K7=4.950},{J1=0.000},{J2=0.000},{J3=0.000},{J4=0.000},{J5=0.000},{Z1=0.100},{Z2=4.000},{Z3=0.700},{Z4=0.250},{Z5=2.500},{Z6=3.450},{Z7=4.000},{W1=7.600},{W2=8.000},{W2X=8.000},{W22=10.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
C2VA0 - Banjo flow control (regulating out)
Bill of material
C2VA00210-618
CNSORDERNO
Order number
C2VA00210-618
C2VA00210-618
OD
O/D Tube
5/32"
5/32"
TH
Thread
10/32 UNF
10/32 UNF