349431
Blickle
Räder und Rollen mit Luftreifen und Super-Elastik-Reifen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{blickle/luftreifen2fsuper-elastik-reifen/349431.prj},{NB=349431},{MANUID=349431},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=85},{TRAGF4KMH=450},{HEIGHT=305},{WEIGHT=9.220},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{BS_VLE_255K=../_pool_/c1/a1/bs-vle_255k_349431.png},{DESCSHORT=BS-VLE 255K}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
349431 - BS-VLE 255K
Stückliste
349431
BS_VLE_255K
BS-VLE 255K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
349431
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BS-VLE 255K
EAN
4047526349431
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
250
mm
RADBREITE
Radbreite
85
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
305
mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
9.220
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein