8516
Blickle
Spurkranz-Räder und -Rollen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/spurkranz/8516.prj},{NB=8516},{MANUID=8516},{RADBREITE=46},{LAUFBREITE=36},{TRAGF4KMH=1000},{WEIGHT=3.570},{TEMPMAX=600},{TEMPMIN=-100},{SPK_150G=../_pool_/d1/c5/spk_150g_008516.png},{DESCSHORT=SPK 150G}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
8516 - SPK 150G
Stückliste
8516
SPK_150G
SPK 150G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8516
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SPK 150G
EAN
4047526008512
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADBREITE
Radbreite
46
mm
LAUFBREITE
Laufbreite (mm)
36
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1000
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.570
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Metall
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Spurkranzrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
silber
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
600
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-100
°C
HARDNESS
Belagshärte
180–220 HB
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein