573709
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/573709.prj},{NB=573709},{RI_03_01_KX=../_pool_/51/ca/ri-03_01-kx_573709.png},{MANUID=573709},{DESCSHORT=RI-03.01-KX},{DESCLONG=Richtungsfeststeller<ul><li>zur Fixierung der Schwenkbewegung einer Lenkrolle in vorgegebene Richtungen</li><li>bei Aktivierung übernimmt die Lenkrolle die Funktion einer Bockrolle</li><li>zur nachträglichen Montage</li><li>rostfreie Ausführung</li></ul>},{EAN=4047526573706},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{WEIGHT=0.136},{PRODUKTTYP=Richtungsfeststeller},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
573709 - RI-03.01-KX
Stückliste
573709
RI_03_01_KX
RI-03.01-KX
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
573709
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RI-03.01-KX
EAN
4047526573706
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.136
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Richtungsfeststeller