目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0303.210
Blohm
Handles, knobs
fluegelgriffe_t_griffe
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blohm/griffe_und_knoepfe/fluegelgriffe_t_griffe/06651.prj},{NB=B0303.210},{BESTBLOHM=B0303.210},{AUSF=geschliffen und poliert},{GR=2},{D=M 10},{D2=21.0},{A=75},{B=3.4},{H=35},{H1=16.5},{T=15},{GEW=0.1054},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,BLOHM},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0303 - Wing grips internal thread, stainless steel
Bill of material
B0303.210
BESTBLOHM
Order No.
B0303.210
B0303.210
AUSF
version
ground and polished
ground and polished
D
Internal thread
M 10
M 10
D2
diameter
21.0
21.0
mm
A
Length
75
75
mm
B
width
3.4
3.4
mm
H
height
35
35
mm
H1
height
16.5
16.5
mm
T
depth
15
15
mm
GEW
Approx. weight
0.1054
0.1054
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.