目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D2532 M12X1,5-M22X1,5B
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2532_1.prj},{NB=D2532 M12X1,5-M22X1,5B},{MOD=D2532 M12X1,5-M22X1,5B},{D=M22x1.5},{D1=M12X1.5},{G=31.0},{D101=12},{H=9.0},{D01=22},{HH=11.0},{L=15.0},{SW=28},{C=5.5},{PESO=45.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
D2532...型管接头
明细表
D2532 M12X1,5-M22X1,5B
MOD
型
D2532 M12X1,5-M22X1,5B
D2532 M12X1,5-M22X1,5B
D
M22x1.5
M22x1.5
mm
D1
M12X1.5
M12X1.5
mm
G
31.0
31.0
mm
H
9.0
mm
L
15.0
15.0
mm
SW
28
28
mm
PESO
质量
45.0
45.0
g