目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X2510 3/8-1/2
Camozzi
气动辅助元件
不銹鋼配件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2510.prj},{NB=X2510 3/8-1/2},{MOD=X2510 3/8-1/2},{D=R3/8},{D1=R1/2},{DX=17.145},{DX1=21.336},{H=11.0},{H1=14.0},{L=31.0},{SW=22},{KDM2=21.336},{D2=12.000},{D3=15.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
X2510...型管接头
明细表
X2510 3/8-1/2
MOD
型
X2510 3/8-1/2
X2510 3/8-1/2
D
R3/8
R3/8
D1
R1/2
R1/2
H
11.0
11.0
mm
H1
14.0
14.0
mm
L
31.0
31.0
mm
SW
22
22
mm