目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
XRFU 1/2
Camozzi
气动辅助元件
不銹鋼配件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_xrfu.prj},{NB=XRFU 1/2},{MOD=XRFU 1/2},{D=G1/2},{DX=20.955},{D1=5.4},{D2=M5},{D2X=5.000},{F=20},{F1=25},{G=35},{L=49},{L1=12.5},{L2=13.0},{M=8},{M1=18},{T=57},{Z=66},{M2=9.500},{Q=4.000},{Q1=3.300},{Q2=5.500},{Q3=1.500},{D3=16.000},{D4=25.000},{DMX=10.000},{SW=19.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
XRFU...型管接头
明细表
XRFU 1/2
MOD
型
XRFU 1/2
XRFU 1/2
D
d
G1/2
G1/2
D1
d1
5.4
D2
d2
M5
F
20
mm
F1
25
25
mm
G
35
35
mm
L
49
49
mm
L1
12.5
12.5
mm
L2
13.0
13.0
mm
M
8
mm
M1
18
18
mm
T
57
57
mm
Z
66
66
mm