目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
P7624 04-04
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
快插管接头[工程塑料,用于塑料管]
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/p7624_asmtab.prj},{NB=P7624 04-04},{MOD=P7624 04-04},{A=1/4},{A01=6},{D=1/4},{ND=0.540},{E01=12.7},{G01=11.600},{H01=6.500},{L01=30.2},{N01=24.5},{W01=18.5},{SW01=5},{D1=13.157},{D2=9},{R=0.700},{INFO=Infotext},{TYPE=0.000},{L1=18.500},{MOD01=p7624_04},{DIA01=16.100},{LARG01=3.700},{PPATH=mod_p7624_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
NPTF P7624...型管接头
明细表
P7624 04-04
MOD
型
P7624 04-04
P7624 04-04
A
1/4
1/4
D
1/4
1/4
E
0.500
0.500
英寸
G
0.457
0.457
英寸
H
0.256
0.256
英寸
L
1.189
1.189
英寸
N
0.965
0.965
英寸
W
0.728
0.728
英寸
SW
0.197
0.197
英寸
INFO
注释
Information
注释