目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
338D-E15-02
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
3 系列气控阀和电磁阀
产品
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/prodotti/elettrovalvole_2x3_2_g1_8_338d_348d_398d_asmtab.prj},{NB=338D-E15-02},{IDNR=},{MOD=338D-E15-02},{VERS1=3},{VERS2=1},{VERS3=3},{MONT=},{FUNZ=2 x 3/2 NC},{PT=700},{PR=-0,9 ÷ 10},{PRP=2,5 ÷ 10},{INTERVMANUAL=},{DIMSOLENOIDE=},{MODSOLEN=},{PPATH=../valvole_a_comando_elettropn_3_4_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
2 x 3/2-way solenoid valve, G1/8 - Mod. 338D..., 348D... e 398D...
明细表
338D-E15-02
MOD
填?
338D-E15-02
338D-E15-02
FUNZ
功能
2 x 3/2 NC
2 x 3/2 NC
PT
流量
700
Nl/min
PR
工作压力
-0,9 ÷ 10
-0,9 ÷ 10
PRP
先导压力
2,5 ÷ 10
2,5 ÷ 10
INTERVMANUAL
Manual override
= bistabile standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
= bistabile standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
DIMSOLENOIDE
Dimensions of the solenoid
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
MODSOLEN
Solenoid voltage