目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GSCO 803-1/8-6
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
GSCU,GMCU,GSVU,GMVU,GSCO,GMCO系列铰接式流量控制阀
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_gscu_gmcu_gsvu_gmvu_gsco_gmco/serie_gsco.prj},{NB=GSCO 803-1/8-6},{IDNR=},{MOD=GSCO 803-1/8-6},{A=G1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{B=6},{S=22.5},{H=5.0},{L=50.0},{M=26.5},{F=13.0},{SW=14},{INFO=Infotext},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=12.700},{H4=1.000},{H5=8.200},{H6=15.800},{H7=5.500},{H8=1.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H18=15.000},{H19=12.000},{D1=13.200},{D2=11.000},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=11.700},{D6=11.500},{D7=11.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=14.000},{D13=5.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
GSCO 系列流量控制阀(双向)
明细表
GSCO 803-1/8-6
MOD
型
GSCO 803-1/8-6
GSCO 803-1/8-6
A
G1/8
G1/8
B
6
6
mm
S
22.5
22.5
mm
H
5.0
5.0
mm
L
50.0
50.0
mm
M
26.5
26.5
mm
F
13.0
13.0
mm
SW
14
14
mm
INFO
注释
Information
注释