目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MX2-1/2-000006
Camozzi
气源处理装置
过滤器,减压器和油雾器组合件
Assembled FRL MX
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/gruppi_assemblati_frl/assemblati_mx/mx3-6.asmtab.prj},{NB=MX2-1/2-000006(502)},{IDNR=MIN},{MOD=MX2-1/2-000006},{HUB=5},{MANOMETRO=02},{A=G 1/2},{B=290},{C=74.5},{D=280},{F1=70.5},{F2=104.5},{B10=0-12 bar},{A1=20.955},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C10=70.0},{C1=29.00},{D10=54},{E=Ø4.5},{E1=4.5},{F=M47x1.5},{F10=47},{G=55.3},{H=74.7},{I=68},{L=G 1/8},{L1=9.728},{M=75},{N=280.2},{O=116.7},{O1=103.500},{P=78.5},{Q=5},{R=85},{S=164.0},{T=37.7},{U=0÷20},{U1=8},{INFO=infotext},{MODULO=V16},{PPATH=mx3-6.asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
000006 型组合件 - MX系列
明细表
MX2-1/2-000006
MOD
型
MX2-1/2-000006
MX2-1/2-000006
A
G 1/2
G 1/2
B
290
290
mm
C
74.5
74.5
mm
D
280
280
mm
F1
70.5
70.5
mm
F2
104.5
104.5
mm
INFO
注释
Information
注释