目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VES-10NC-S
Camozzi
电气驱动元件
真空发生器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/venturi/eiettori_compatti_serie_ves.prj},{NB=VES-10NC-S},{SERIE=VES},{DIAMETRO=10 = 1.0 mm},{DIAMETROX=10},{TIPOVALVOLA=NC},{VERSIONE=S},{UGELLO=1.000},{EVACUAZIONE=85.000},{ASPIRAZIONEL=36.000},{ASPIRAZIONEM=2.210},{CONSUMOL=46.000},{CONSUMOM=2.850},{CONSUMOS=7.200},{RUMOREASPIRAZ=61.000},{RUMOREMANT=75.000},{PRESSIONE=3 - 6},{DIAMTUBOARIA=4},{DIAMTUBOVUOTO=4},{DELTATEMP=0 / 50°},{L=84.000},{L1=105.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
紧凑型喷射器 VES 系列
明细表
VES-10NC-S
SERIE
系列
VES
DIAMETRO
文丘里喷嘴直径
10 = 1.0 mm
10 = 1.0 mm
TIPOVALVOLA
阀门类型
NC = 静止位置无真空
NO = 真空处于静止位置
NC = 静止位置无真空
NO = 真空处于静止位置
VERSIONE
类型
S = 节省压缩空气
I = 节省压缩空气 + I/O LINK
B = 基础
S = 节省压缩空气
I = 节省压缩空气 + I/O LINK
B = 基础
UGELLO
喷嘴直径
1.000
1.000
mm
EVACUAZIONE
放电程度
85.000
%
ASPIRAZIONEL
最大吸力
36.000
36.000
(l/min)
ASPIRAZIONEM
最大吸力
2.210
2.210
(m³/h)
CONSUMOL
消费
46.000
46.000
(l/min)
CONSUMOM
消费
2.850
2.850
(m³/h)
CONSUMOS
尾气消耗
7.200
(m³/h)
RUMOREASPIRAZ
吸入噪音
61.000
61.000
[db(A)]
RUMOREMANT
维护噪音
75.000
75.000
[db(A)]
PRESSIONE
工作压力
3 - 6
bar
DIAMTUBOARIA
压缩空气管内径
4
mm
DIAMTUBOVUOTO
真空管内径
4
4
mm
DELTATEMP
三角洲温度
0 / 50°
°C
L
84.000
84.000
mm
L1
105.000
105.000
mm