目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
DMB-IB - M14 x 1.5
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
DMB2 标准型气缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/dmb_serie/dmb_i_rod_end_clevis.prj},{NB=DMB-IB - M14 x 1.5},{IDNR=},{MODEL=IB - M14 x 1.5},{BORE=40},{D=10},{F=40},{G=50},{KK=M14x1.5},{R=12.5},{T=19},{U=14},{V=22},{NDM=14},{P1=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CHELIC
描述
I型接头 - DMB2 标准气缸
明细表
DMB-IB - M14 x 1.5
MODEL
型号
IB - M14 x 1.5
IB - M14 x 1.5
BORE
气缸内径
40
40
mm
D
10
10
mm
F
40
40
mm
G
50
50
mm
KK
M14x1.5
M14x1.5
R
12.5
12.5
mm
T
19
19
mm
U
14
14
mm
V
22
22
mm