目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
EUB6-X40-100-BW-M10-C3-M5
CHELIC
电动执行器
标准皮带滑台
EUB6
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chelic/electric_actuator/standard_belt_actuator/eub6/eub6_100w_asmtab.prj},{NB=EUB6-X40-100-BW-M10-C3-M5(0)},{MODEL=EUB6},{BT=Rubber belt},{LEAD=40},{S=100},{POS=0},{MP=BW},{MB=M10},{HS=C},{LS=3},{INH=-M5},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/eub6_100w_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CHELIC
描述
EUB6-100W - 皮带驱动
明细表
EUB6-X40-100-BW-M10-C3-M5
MODEL
机种
EUB6
BT
皮带型式
橡胶皮带
LEAD
导程
40
mm
S
行程
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
mm
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
马达位置
BW: 马达上折
BM: 马达下折
BW: 马达上折
BM: 马达下折
MB
马达厂牌
M10: 三菱 100W
P10: 国际 100W
Y10: 安川 100W
T10: 台达 100W
M10: 三菱 100W
P10: 国际 100W
Y10: 安川 100W
T10: 台达 100W
HS
原点感应器
C: 马达侧
D: 反马达侧
E: 无
C: 马达侧
D: 反马达侧
E: 无
LS
端点极限感应器
3: 1只
4: 2只
5: 无
3: 1只
4: 2只
5: 无
INH
本体固定孔
M5: 下锁式
空: 上锁式
M5: 下锁式
空: 上锁式
NOTE
马达尺寸注释
马达长度会依各品牌而异,请依型录尺寸为主
L
滑台总长
360
mm
KG
2.5
kg