Riveted nuts GB/T 17880.5 M10X1.5X22.5
Chinese Manufacturers
海德信亨紧固件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hd/gb17880.5-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.5 M10X1.5X22.5},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.500},{S=13.000},{D1=11.500},{DK=16.000},{DKMAX=16.000},{K=1.800},{R=0.300},{L=22.500},{LMAX=22.500},{L1=11.300},{S0=13.000},{H1=15.000},{HMIN=4.500},{HMAX=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T17880.5-99 - 平头六角铆螺母
明细表
铆螺母 GB/T 17880.5 M10X1.5X22.5
GUIGE
螺纹规格
M10
M10
D
10.000
10.000
mm
P
1.500
1.500
mm
S
13.000
13.000
mm
D1
11.500
11.500
mm
DK
16.000
16.000
mm
DKMAX
16.000
16.000
mm
K
1.800
1.800
mm
R
0.300
0.300
mm
L
22.500
22.500
mm
LMAX
22.500
22.500
mm
L1
参考
11.300
11.300
mm
S0
13.000
13.000
mm
H1
参考
15.000
15.000
mm
HMIN
铆接厚度(推荐)
4.500
4.500
mm
HMAX
铆接厚度(推荐)
6.000
6.000
mm