Flanges DN100-PN50 RF GB/T 9115.1-2000
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn5.0mpa
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn5.0mpa/gb9115.1-2000pn5.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=157.5},{F=2},{C=32.0},{H=86},{NN=146},{R=0},{B=102.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9115.1-2000 PN50 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.100-PN50 RF GB/T 9115.1-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
A
钢管外径
114.3
114.3
mm
DD
法兰外径DD
255
255
mm
K
螺栓孔中心圆直径
200.0
200.0
mm
L
螺栓孔径
22.0
22.0
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M20
M20
D
密封面
157.5
157.5
mm
F
密封面
2
mm
C
法兰厚度
32.0
32.0
mm
H
法兰高度
86
86
mm
NN
法兰颈部直径
146
146
R
法兰颈部直径
0
0
mm
B
法兰内径,当DN﹥300时,由用户规定
102.5
102.5
mm