Flanges DN100-PN110 M GB/T 9115.2-2000
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn11.0mpa
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn11.0mpa/gb9115.2-2000pn11.0mpam.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 M GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=38.5},{H=102},{NN=152},{B=102.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9115.2-2000 PN110 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.100-PN110 M GB/T 9115.2-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
A
钢管外径
114.3
114.3
mm
DD
法兰外径DD
275
275
mm
K
螺栓孔中心圆直径
216.0
216.0
mm
L
螺栓孔径
26.0
26.0
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M24
M24
D
密封面
168.0
168.0
mm
X
密封面
157.5
157.5
mm
Y
密封面
159.0
159.0
mm
F1
密封面
7
mm
F2
密封面
5
mm
C
法兰厚度
38.5
38.5
mm
H
法兰高度
102
102
mm
NN
法兰颈部直径
152
152
B
法兰内径,由用户规定
102.5
102.5
mm