Flanges DN250-PN16 T GB/T 9115.3-2000
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn1.6mpa/gb9115.3-2000pn1.6mpat.prj},{NB=Flanges DN250-PN16 T GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.0},{AII=273},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{X=312},{Y=313},{Z=291},{W=292},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=26},{H=70},{NN=288},{NNII=288},{S=6.3},{H1=16},{R=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9115.3-2000 PN16 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.250-PN16 T GB/T 9115.3-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
250
250
mm
A
钢管外径,系列I
273.0
273.0
mm
AII
钢管外径,系列II
273
273
mm
DD
法兰外径DD
405
405
mm
K
螺栓孔中心圆直径
355
355
mm
L
螺栓孔径
26
26
mm
N
amount of bolt
12
12
mm
M
螺纹规格
M24
M24
D
密封面
319
319
mm
X
密封面
312
312
mm
Y
密封面
313
313
mm
Z
密封面
291
291
mm
W
密封面
292
292
mm
F1
密封面
4.5
4.5
mm
F2
密封面
3.5
3.5
mm
C
法兰厚度
26
26
mm
H
法兰高度
70
70
mm
NN
法兰颈部直径,系列I
288
288
NNII
法兰颈部直径,系列II
288
288
mm
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
6.3
6.3
mm
H1
法兰颈部直径
16
16
mm
R
法兰颈部直径
10
10
mm