Flanges DN100-PN260 TG GB/T 9115.3-2000
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.3-2000
pn26.0mpa
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn26.0mpa/gb9115.3-2000pn26.0mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN260 TG GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=54.0},{H=124},{NN=162},{B=102.5},{PPATH=gb9115.3-2000pn26.0tg.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9115.3-2000 PN260 TG - 榫槽面对焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.100-PN260 TG GB/T 9115.3-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
A
钢管外径
114.3
114.3
mm
DD
法兰外径DD
310
310
mm
K
螺栓孔中心圆直径
241.5
241.5
mm
L
螺栓孔径
35.5
35.5
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M33
M33
D
密封面
168.0
168.0
mm
X
密封面
157.5
157.5
mm
Y
密封面
159.0
159.0
mm
Z
密封面
130.5
130.5
mm
W
密封面
132.0
132.0
mm
F1
密封面
7
mm
F2
密封面
5
mm
C
法兰厚度
54.0
54.0
mm
H
法兰高度
124
124
mm
NN
法兰颈部直径
162
162
B
法兰内径,由用户规定
102.5
102.5
mm