Nuts GB/T62.1M24
Chinese Manufacturers
久耐紧固件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jiunai/gb62.1-2004.prj},{NB=Nuts GB/T62.1M24},{DD=M24},{MM=24.0},{DK=43.0},{D=36},{L=112},{K=56},{M=22},{Y=11.0},{Y1=13.0},{D1=12.0},{T=1.8},{TYPE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T62.1-2004 - 蝶形螺母 圆翼
明细表
螺母 GB/T 62.1 M24
DD
M24
M24
mm
DK
43.0
43.0
mm
D
36
36
mm
L
112
112
mm
K
56
56
mm
M
22
22
mm
Y
11.0
11.0
mm
Y1
13.0
13.0
mm
D1
12.0
12.0
T
1.8
1.8
mm