HB 4-23-16
Chinese Manufacturers
圣亚管件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengya/hb4-23-2002.prj},{NB=HB 4-23-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=0},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{DD2=31.0},{DD3=27.2},{T1=32},{L1=0.0},{HH=4.5},{B=2.5},{LL=37},{LL1=58},{BB=15},{C=21},{C1=0.0},{S=24},{M1=8.36},{M2=23.29}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
HB4-23-2002 - Tee,A type,asymmetry,flared tube
明细表
HB 4-23-16
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
nominal size
16
16
mm
DN
nominal size
0
0
mm
D
16.0
16.0
mm
D1
17.2
17.2
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
6.5
6.5
mm
T
18
18
mm
DD1
23
23
mm
DD2
31.0
31.0
mm
DD3
27.2
27.2
mm
T1
32
32
mm
L1
0.0
0.0
mm
HH
4.5
4.5
mm
B
2.5
2.5
mm
LL
37
37
mm
LL1
58
58
mm
BB
15
15
mm
C
21
21
mm
C1
0.0
0.0
mm
S
24
24
mm
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
8.36
8.36
Kg
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
23.29
23.29
Kg