Rolling bearings 53309U GB/T301-1995
Chinese Manufacturers
澎利轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/wpl/gb301-1995-53000u.prj},{NB=Rolling bearings 53309U GB/T301-1995},{IDNR=},{CODE=53309U},{D=45.000},{DD=85.000},{T2=30.100},{D1=47.000},{DD1=85.000},{RR=64.000},{A=25.000},{R=1.000},{T3=33.000},{D3=65.000},{DD3=90.000},{C=10.000},{SERIES=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 86
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T301-1995-53000u - 滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸
明细表
滚动轴承 53309U GB/T 301-1995
IDNR
Ident number
CODE
53309U
53309U
mm
D
45.000
45.000
mm
DD
85.000
85.000
mm
T2
30.100
30.100
mm
D1
47.000
47.000
mm
DD1
85.000
85.000
mm
RR
64.000
64.000
mm
A
25.000
25.000
mm
R
1.000
1.000
mm
T3
33.000
33.000
mm
D3
65.000
65.000
mm
DD3
90.000
90.000
mm
C
10.000
10.000
mm
SERIES
13
13
mm