UCC308 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
新疆滚动轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ucc.prj},{NB=UCC308 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UCC308},{D=40.000},{B=52.000},{B1=57.1},{SUC=19},{SUEL=19.8},{D1=120.000},{A=34.000},{DA=90.000},{DD=90.000},{S=19.000},{S1=33.000},{C=23.000},{CA=7.000},{CB=3.500},{G=10.000},{M=10.000},{P=1.250}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T7810-1995-ucc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
明细表
UCC308 GB/T7810-1995
IDNR
Ident number
SE
3
3
mm
T
UCC308
UCC308
mm
D
40.000
40.000
mm
B
52.000
52.000
mm
B1
57.1
57.1
mm
SUC
19
19
mm
SUEL
19.8
19.8
mm
D1
120.000
120.000
mm
A
34.000
34.000
mm