目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
M1-LB-30-25-LB
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2-R - 複動 行程調整型(引入)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-r/cmk2_lb.prj},{NB=M1-LB-30-25-LB},{TYPE=M1-LB-30},{BORE=25},{MA=LB},{LA=150},{LB=12},{LC=23},{LD=7},{LF=0},{LG=115},{LH=30},{LI=20},{LR=46},{LS=62},{LT=3.2},{MBD=26.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CMK2 Foot type (LS-LB) - CMK2 Series common accessory
明細表
M1-LB-30-25-LB
TYPE
Type
M1-LB-30
M1-LB-30
BORE
25
25
mm
LA
150
150
mm
LB
12
12
mm
LC
23
23
mm
LD
7
7
mm
LF
0
0
mm
LG
115
115
mm
LH
30
30
mm
LI
20
20
mm
LR
46
46
mm
LS
62
62
mm
LT
3.2
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息