目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
MSD-K-8-5
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 MSD・MSDG
MSD-K-複動/高負載型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/msd_msdg_series/msd-k/msd_k_w_s_asmtab.prj},{NB=MSD-K-8-5_(0)},{TYPE=MSD-K},{BORE=8},{STROKE=5},{PP=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=24.0},{B=21.0},{C=9.0},{D=4},{EE=M3},{EF=M3},{F=21},{GA=4.5},{GB=8.5},{HH=M3 depth 3},{I=3.2},{J=Spot face Ø6.1 depth 3.5},{K=25.0},{KA=M4 depth 6},{KK=M3 depth 5},{M=4.5},{MM=5},{N=12.5},{X=3.0},{PPATH=without_sw/msd_k_w_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
無開關 MSD-K
明細表
MSD-K-8-5
TYPE
型號
MSD-K
BORE
氣缸內徑
8
8
mm
STROKE
行程
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
PP
配管孔口位置
無記號:正面配管孔口
R:後方配管孔口
無記號:正面配管孔口
R:後方配管孔口
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
產品資訊
產品資訊
APLUS
A+行程
29.0
29.0
mm
A
24.0
24.0
mm
BPLUS
B+行程
26.0
26.0
mm
B
21.0
21.0
mm
C
9.0
9.0
mm
D
4
4
mm
EE
M3
M3
EF
M3
F
21
21
GA
4.5
4.5
mm
GB
8.5
8.5
mm
HH
M3 深度 3
I
3.2
mm
J
沉孔 6.1 dia. 深度 5.4
K
25.0
25.0
mm
KA
M4 深度 6
M4 深度 6
KK
M3 深度 5
M3 深度 5
M
4.5
4.5
mm
MM
5
5
mm
N
12.5
12.5
mm
X
3.0
3.0
mm