目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
3GD119-C4-3
CKD
停產商品
M3GD/M4GD/M4GE
M3GD1.2.3/M4GD1.2.3
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/m3gd_m4gd_m4ge/m3gd123_m4gd123/3gd1_9_asmtab.prj},{NB=3GD119-C4-3(CR)},{MODEL=3GD1},{SP=1},{PS=C4},{EC=},{OPT=},{VOLT=3},{CP=CR},{PPATH=../../3gd_4gd_4ge/parts/3gd_1_2_3_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
3GD1 - 個別主閥:連接缸體
明細表
3GD119-C4-3
MODEL
機種型號
3GD1
SP
電磁線圈位置
1:2位置單動常閉
11:2位置單動常開
66:附2個3孔口型
1:2位置單動常閉
11:2位置單動常開
66:附2個3孔口型
PS
連接口徑
C4:Ø4 快速接頭
C6:Ø6 快速接頭
M5:M5
C4:Ø4 快速接頭
C6:Ø6 快速接頭
M5:M5
EC
電機連接
無記號:護孔環導線(300mm)
E0:導線(300mm)
E00:導線(500mm)
E01:導線(1000mm)
E02:導線(2000mm)
E03:導線(300mm)
E2:導線(300mm)突波消除器與顯示燈
E20:導線(500mm)突波消除器與顯示燈
E21:導線(1000mm)突波消除器與顯示燈
E22:導線(2000mm)突波消除器與顯示燈
E23:導線(3000mm)突波消除器與顯示燈
E0N:無導線(無插座)
E2N:無導線(插座無)突波消除器與顯示燈
E3:無導線(附插座、端子)突波消除器與顯示燈
E1:無導線(附插座、端子)
無記號:護孔環導線(300mm)
E0:導線(300mm)
E00:導線(500mm)
E01:導線(1000mm)
E02:導線(2000mm)
E03:導線(300mm)
E2:導線(300mm)突波消除器與顯示燈
E20:導線(500mm)突波消除器與顯示燈
E21:導線(1000mm)突波消除器與顯示燈
E22:導線(2000mm)突波消除器與顯示燈
E23:導線(3000mm)突波消除器與顯示燈
E0N:無導線(無插座)
E2N:無導線(插座無)突波消除器與顯示燈
E3:無導線(附插座、端子)突波消除器與顯示燈
E1:無導線(附插座、端子)
OPT
選購品
無記號:無
H:逆止閥
A:耐臭氧,冷卻適用
F:P/A/B孔口 內置過濾器
無記號:無
H:逆止閥
A:耐臭氧,冷卻適用
F:P/A/B孔口 內置過濾器
VOLT
電壓
3:直流24V
4:直流12V
3:直流24V
4:直流12V
CP
連接器位置
CR:連接器L字型
CR:連接器L字型
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸